Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0571 - Gummipuffer Stahl oder Edelstahl, Typ D
Stückliste
K0571.025020551
BESTKIPP
Bestellnummer
K0571.025020551
MATERIAL
material
Edelstahl
D
Durchmesser
25 mm
H
Höhe
20 mm
G
Gewinde
M6 mm
L
Höhe
18 mm
BELASTUNG
Belastung
420 N
FEDERSTK
Federsteifigkeit
140
GEW
Gewicht ca.
0.0206 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245178407
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.